Evite la interrupción del proceso con una tecnología iable de radar e interruptores
Después de los pasos de molienda y centrifugado en el procesamiento del trigo, la harina de gluten separada se acumula en el tanque de almacenamiento. Este es un producto final, por lo que es necesario realizar un inventario preciso de la harina de gluten para programar los envíos a tiempo. La tecnología de interruptores evita el sobrellenado, los derrames y el desperdicio innecesario del producto final.