Medición de nivel del inventario de harina almacenada en silos de molienda

Monitorice con precisión los niveles de harina de trigo en los silos de almacenamiento para permitir un inventario, mantenimiento y distribución exitosos.

Level Measurement of Stored Flour Inventory in Mill Silos

Monitorización de nivel continua en entornos con mucho polvo con tecnología de radar

La harina se almacena en silos tanto para envío a granel como para empaquetado. Un seguimiento preciso del nivel de harina restante en los silos es crucial para garantizar una entrega eficiente desde el proceso de producción, a través de los silos de almacenamiento y hasta entregas a granel o empaquetado. Debido a que la harina genera una gran cantidad de polvo durante el llenado y el vaciado, y dado que tiende a formar acumulaciones en las paredes de los silos, las estimaciones reales del volumen son difíciles de lograr.