Medición de nivel de residuos almacenados de remolacha y caña de azúcar en la fabricación de azúcar

Mida con precisión los niveles de subproductos de los residuos de la industria azucarera, a pesar de las condiciones pegajosas y vaporosas del material.

Level Measurement of Stored Sugar Beet and Sugar Cane Waste in Sugar Manufacturing

Percepción del nivel continuo de materiales pegajosos con radar sin contacto

Una vez que la remolacha azucarera o la caña de azúcar se desmenuzan o trocean para obtener el material con alto contenido de azúcar en una solución, el material de desecho generado por ambas se desvía a silos de almacenamiento. Puede utilizarse en otros ámbitos, como materias primas o fertilizantes. Las materias primas de forma irregular forman superficies irregulares y pueden volverse vaporosas y pegajosas, lo que dificulta una medición precisa.