Monitorización y control precisos en la destilación
Para lograr la máxima calidad en bebidas espirituosas como el whisky, la ginebra y el vodka, es necesario controlar con precisión el proceso de destilación. La destilación consiste en separar el alcohol de un líquido alcohólico mediante evaporación y condensación en un alambique. Gracias a la avanzada instrumentación de medición de Emerson, los destiladores pueden garantizar un control constante y óptimo de los parámetros críticos para mantener el grado alcohólico deseado, lo que garantiza la pureza y el sabor del licor final.