Detección del nivel de sólidos en tolvas de proceso de alimentos para animales

Medir con precisión los niveles de alimentación animal en condiciones difíciles con soluciones robustas que son fáciles de instalar.

Solids Level Detection in Animal Feed Process Hoppers

Detección confiable y robusta del nivel de sólidos con tecnología de blindaje activo

Los fabricantes de alimentos para animales suelen usar tolvas de proceso para añadir agentes aromatizantes a sus productos. La medición de nivel en el interior de las tolvas de proceso puede resultar problemática, ya que las fuertes vibraciones producidas y el movimiento continuo pueden dañar la electrónica de algunos dispositivos de medición. Los fabricantes que usan tolvas de proceso necesitan soluciones de medición de nivel confiables y robustas, diseñadas para medios con bajo contenido dieléctrico y fabricadas para soportar altas temperaturas, grandes esfuerzos mecánicos, elevadas fuerzas de tracción y otras condiciones extremas que se dan en espacios reducidos y polvorientos. Los dispositivos con opciones electrónicas remotas son muy adecuados para la medición en este entorno de altas vibraciones.