Soluciones de recuperación de bagazo para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad en la elaboración de cerveza

Minimice las emisiones de carbono y el impacto ambiental asociado con el bagazo de su cervecería.

Mashing of milled malt grains for preparing malt. Process of brewing grain of barley.

Instrumentos de medición para recuperar y reutilizar levadura gastada

Las principales sobras de la fabricación de cerveza son el bagazo, el lúpulo, el sedimento de levadura y la levadura de los tanques de fermentación. El bagazo de la cervecería (BSG) puede dejar hasta 0,2 kg por litro de cerveza producido. El impacto ambiental asociado con el bagazo se puede reducir significativamente dependiendo del rendimiento de la recuperación de levadura y el método de eliminación. Los agricultores locales y los productores de alimentos pueden reutilizar el bagazo y reducir la huella ambiental de la cervecería, creando al mismo tiempo una economía circular. Las tecnologías avanzadas de medición de caudal pueden ser colocadas después de los tanques de fermentación para la máxima recuperación de levadura.