Medición y control del vapor para los procesos de cocción en la producción de alimentos para mascotas

Mejore la calidad del producto final mediante la medición fiable del vapor durante los procesos de cocción de alimentos para mascotas.

Steam Measurement and Control for Cooking Processes in Pet Food Production

Mida con precisión el consumo de vapor durante aplicaciones de cocción

Para la mayoría de las aplicaciones de cocción en la producción de alimentos para mascotas, el vapor es el mecanismo principal de calentamiento, ya que proporciona un calor muy controlable. Sin embargo, el vapor es muy caro y, en muchas plantas de alimentos para mascotas, a menudo es la mayor fuente de consumo de energía, por lo que puede ser una importante causa de desperdicios si no se monitoriza y manipula correctamente. Las soluciones de medición avanzadas están diseñadas para ayudar a superar este desafío y pueden controlar con precisión la calidad del vapor, lo que ayuda a reducir su coste, garantizar la calidad del producto final y mejorar la sostenibilidad en las aplicaciones de cocción de alimentos para mascotas.