La verificación del medidor inteligente proporciona una detección temprana del recubrimiento
La optimización de la producción y la mejora de la confiabilidad son fundamentales para la fabricación continua en la industria farmacéutica, un proceso completamente automatizado con control de flujo directo de la producción y la entrada de material. Un desafío en la fabricación continua es el entorno precipitado que a menudo conduce a líneas obstruidas. La obstrucción de una tubería afecta la calidad de la producción y el tiempo de actividad. Los clientes farmacéuticos están buscando la mejor manera de optimizar la producción durante un lote y generar una alarma que detenga el proceso y permita limpiar la línea antes de que se produzca una obstrucción en la tubería. Esto se puede lograr mediante la detección de recubrimiento de los caudalímetros Coriolis gracias a la verificación del medidor inteligente, que proporciona la detección temprana de líneas obstruidas reduciendo las paradas de la planta. Estos diagnósticos admiten la digitalización del proceso de limpieza in situ, de modo que la limpieza puede programarse según el nivel de recubrimiento detectado. Esto garantiza que la limpieza sea satisfactoria, de modo que no se necesite una limpieza adicional, lo que permite utilizar la unidad durante su ciclo máximo.