Medición de caudal de nitrógeno 5.0

Medición de caudal de nitrógeno puro

Flow Measurement of Nitrogen 5.0

Monitorización higiénica, precisa y no intrusiva del nitrógeno puro

El nitrógeno puro, a menudo denominado nitrógeno 5.0, indica un grado de pureza del 99,999 %. En ciencias de la vida, este nitrógeno de alta pureza desempeña un papel crucial en diversas aplicaciones, entre ellas la inertización, el cultivo celular, la criopreservación y la cromatografía.


El nitrógeno 5.0 es un recurso caro y sensible, por lo que se recomienda su monitorización. Realizar un seguimiento del consumo y de las posibles fugas garantiza la optimización del proceso y la eficiencia energética.