Detección fiable de fugas de gas
En el procesamiento farmacéutico, el riesgo de agotamiento de oxígeno es una preocupación importante. El agotamiento del oxígeno se produce generalmente por gases inertes, como el nitrógeno y el argón, lo que reduce el contenido de oxígeno ambiente en el aire por debajo del 20,9 %. La solución completa de Emerson es ideal para abordar de forma rápida y eficiente los riesgos de agotamiento de oxígeno y mejorar la seguridad de los trabajadores.