Optimice el desempeño de la filtración con instrumentación de caudal higiénica
La fabricación de ciencias de la vida se basa en un conjunto de procesos de filtración, cada uno con requisitos específicos de precisión y uniformidad. La filtración por membrana, que incluye la microfiltración, la ultrafiltración y la nanofiltración, desempeña un papel fundamental en la separación precisa de partículas y microorganismos. La filtración profunda proporciona una retención eficaz de partículas en los pasos de clarificación, mientras que la filtración estéril asegura la eliminación de microorganismos para mantener la seguridad del producto. La filtración de flujo tangencial permite una diafiltración y una concentración eficientes, y la filtración de flujo directo se utiliza para la clarificación y la esterilización en aplicaciones de alto rendimiento.
En estos procesos, los caudalímetros higiénicos permiten la monitorización en tiempo real y la integración perfecta en entornos sanitarios, lo que ayuda a los fabricantes a reducir los riesgos de contaminación, mejorar el rendimiento y optimizar el desempeño, incluso en las aplicaciones de ciencias de la vida más exigentes.