Garantice la integridad del proceso con transmisores de presión higiénicos
Mantener una medición precisa de la presión en las plataformas de cromatografía de ciencias de la vida es esencial para mantener un caudal estable y proteger la columna. Una presurización insuficiente o excesiva puede provocar desviaciones en el proceso y comprometer la calidad del producto. Los transmisores de presión higiénicos, diseñados para aplicaciones sanitarias, garantizan un control preciso a lo largo de los procesos de cromatografía, incluidos la preparación de búferes, la carga de columnas y la gestión de gradientes. Con carcasa de acero inoxidable pulido, compatibilidad con limpieza in situ y vaporización in situ (CIP/SIP), y cumplimiento de las normas ASME BPE y EHEDG, estos proporcionan una precisión líder en la industria, estabilidad a largo plazo y diagnóstico avanzado para reducir la frecuencia de calibración y mejorar la uniformidad del lote. Además, los transmisores de presión higiénicos garantizan un inicio de lote rápido y repetible tras la limpieza y vaporización in situ (CIP/SIP), lo que ofrece una preparación y uniformidad superiores.