Optimice el desempeño de la cromatografía con sensores analíticos avanzados
La medición precisa del pH y de la conductividad en las plataformas de cromatografía de ciencias de la vida es esencial para lograr tiempos de retención uniformes y una separación fiable. Incluso pequeñas desviaciones de pH pueden alterar el comportamiento de retención, lo que afectará el rendimiento del proceso y la integridad del producto. Los sensores avanzados de pH y conductividad proporcionan monitorización en tiempo real para mantener estables las condiciones durante la preparación del búfer, el equilibrio de la columna y el control del gradiente. En combinación con un transmisor de doble canal para integrar múltiples parámetros, estas soluciones ofrecen una precisión excepcional, una calibración optimizada y una conectividad de datos sólida. Esta combinación mejora la reproducibilidad, garantiza el cumplimiento de las normas de las ciencias de la vida y optimiza el rendimiento cromatográfico.