Medición de pH y oxígeno disuelto en biorreactores de acero inoxidable

Mida con precisión los niveles de pH y las concentraciones de oxígeno disuelto en la fabricación farmacéutica

pH Measurement & Dissolved Oxygen Measurement in Stainless Steel Bioreactors

Confiabilidad después de esterilización en el sitio (SIP) y limpieza en el sitio (CIP)

El pH y el oxígeno disuelto son parámetros críticos del proceso en la fabricación farmacéutica que deben monitorizarse y controlarse con precisión para producir medicamentos biológicos de alta calidad. La mayoría de los biorreactores usan dos sensores para cada medición para redundancia y precisión. En los biorreactores de acero inoxidable, los ciclos de SIP y CIP pueden degradar los sensores con el paso del tiempo. El Sensor de pH esterilizable con vapor y autoclavable Rosemount™ Hx338+ está construido para soportar las altas temperaturas del SIP y los químicos agresivos del CIP. Además, proporciona un electrodo de referencia presurizado que funciona para mantener una señal de pH sin deriva y combate los iones contaminantes. De manera similar, el Sensor de Oxígeno Disuelto Esterilizable con Vapor Rosemount Hx438 es un sensor amperométrico diseñado para soportar ciclos repetidos de esterilización con vapor.