Medición de presión para filtración de ciencias de la vida

Garantice un control preciso de la presión en procesos eficientes de filtración de ciencias de la vida que cumplan con las normas.

Pressure Measurement for Life Sciences Filtration

Sensores de presión avanzados para un desempeño fiable de la filtración

La medición de la presión es esencial en la fabricación de ciencias de la vida, ya que permite un control preciso para mantener la estabilidad del proceso y la integridad del producto en los pasos críticos de filtración. La filtración por membrana, incluidas la microfiltración, la ultrafiltración y la nanofiltración, requiere una monitorización precisa de la presión para garantizar la eficiencia de la separación. La filtración en profundidad permite la clarificación, mientras que la filtración estéril protege contra la contaminación microbiana. La filtración de flujo tangencial permite la diafiltración y la concentración, y la filtración de caudal directo asegura una esterilización de alto rendimiento. Al mantener la presión correcta, se evita que el filtro se dañe, se admiten caudales óptimos y se garantiza el cumplimiento de estrictas normas reglamentarias. Igualmente importante es la capacidad de reanudar rápidamente la producción después de la limpieza y vaporización in situ (CIP/SIP), con un desempeño de presión repetible que acelera el inicio del lote y mantiene la uniformidad a lo largo de los ciclos.