Medición de nivel fiable para cultivo celular

Mejore el control del biorreactor con una medición de nivel precisa que permite gestionar la espuma, la agitación y los cambios de densidad.

Reliable Level Measurement for Cell Culture

Medición precisa del nivel para un desempeño constante del cultivo celular

Una medición de nivel fiable es esencial en los procesos de cultivo celular. Las lecturas inexactas o inestables pueden provocar sobrellenados, operaciones en vacío y riesgos de contaminación que comprometen la calidad del producto y el cumplimiento normativo. La instrumentación de nivel avanzada proporciona una monitorización continua y precisa, incluso en condiciones difíciles como la espuma, la agitación y las densidades variables de los fluidos. La tecnología Smart Echo Supervision fortalece la fiabilidad de la señal al filtrar la interferencia de turbulencias o vapor, lo que garantiza un desempeño seguro en todo el lote.