Operación de lastre segura para un rendimiento óptimo
El mantenimiento de la estabilidad y la integridad estructural del buque depende de una medición precisa de los niveles de agua de lastre. Mientras que los sistemas de gestión del agua de lastre transfieren agua entre tanques para equilibrar las cargas cambiantes y las condiciones del mar, la precisión en la medición del nivel garantiza operaciones seguras y eficientes. Una medición fiable del nivel del tanque es importante para calcular la distribución de la carga, monitorizar el calado y gestionar la escora y el asiento. Los instrumentos de medición fiables proporcionan la visibilidad necesaria para tomar decisiones informadas y mantener un desempeño óptimo del buque durante todo el viaje.