Medición de nivel para tanque IMO tipo C de una sola pared para amoniaco

La medición de nivel marítimo que utiliza la tecnología de radar moderna aumenta la seguridad y la eficiencia

Level Measurement for IMO Type C Tank Single Shell for Ammonia

Soluciones para afrontar los desafíos de los clientes con la medición de nivel marítimo

El amoniaco ha suscitado un gran interés como combustible alternativo en el camino del sector marítimo hacia la descarbonización, ya que no emite CO2 durante la combustión.

Uno de los problemas del amoniaco es su carácter altamente tóxico, inflamable y corrosivo. El compuesto constituye un riesgo para los seres humanos y el medioambiente en caso de accidente o fuga, y requiere normas de seguridad estrictas y precaución general. El amoniaco adquiere forma líquida a -33 °C con presión atmosférica. A 20 °C, una presión de 7,5 bar es suficiente para mantener el compuesto en forma líquida.

La medición de nivel mediante uso de radar es ideal para un compuesto como el amoniaco, ya que los dispositivos se pueden mantener sin estar en contacto con el contenido. Sin embargo, el amoniaco puede ser un compuesto muy difícil de medir de forma confiable debido a su tendencia a cambiar entre los estados líquido y gaseoso. El radar por onda guiada es relevante si la presión es alta. La implementación de una medición de nivel precisa y confiable es crítica para garantizar la seguridad del proceso.