Soluciones para afrontar los retos de los clientes con la medición de nivel marino
El uso de LNG en la industria marina ha sido empleado durante bastantes años y se conoce por ser una alternativa popular y más limpia que el combustible marino tradicional. Sin embargo, con las tendencias cambiantes y las nuevas opciones de combustible, se ha vuelto bastante complejo encontrar una solución de nivel que se adapte a las necesidades específicas de los tanques. Uno de los desafíos en el uso de LNG como combustible es el almacenamiento. Los tanques de membrana diseñados para transportar líquidos criogénicos se consideran una opción factible para el almacenamiento de LNG en los barcos.
Los tanques de membrana, generalmente mayores de 1 000 m³, -162 °C a presión atmosférica y de hasta 35 m de altura, son aptos para usar con el LNG. La tecnología de radar es ideal para esta aplicación y se ha utilizado durante muchos años en transportistas de LNG con tanques de membrana similares. El radar con tuberías tranquilizadoras que está diseñado para adaptarse a la torre de la bomba es una opción ideal. Las soluciones utilizadas para esta aplicación deben ser compatibles con el código IGF y estar aprobadas por sociedades de clases marinas.