Medición de nivel en tanques de aguas grises para embarcaciones marítimas

Evite desbordamientos y mejore la eficiencia operativa con soluciones confiables de monitorización de niveles.

Level measurement in grey water tanks for marine vessels

Gestionar los desafíos del desbordamiento en el manejo de aguas grises en embarcaciones

Los tanques de aguas grises de las embarcaciones marítimas recogen las aguas residuales de las duchas, los lavabos, las lavanderías y las cocinas. Esta agua suele contener jabón, detergentes, grasa y materia orgánica, lo que puede provocar la formación de espuma, sedimentos y biopelículas. Estas condiciones dificultan la medición exacta de los niveles de tanques.

 

Las lecturas de nivel inexactas pueden provocar desbordamientos, aumentar las necesidades de mantenimiento y reducir la eficiencia operativa. Los desbordamientos suponen un riesgo para el medioambiente y pueden perturbar las operaciones de las embarcaciones, especialmente en aguas reguladas. Por ello, es fundamental monitorizar continuamente los niveles de los tanques de aguas grises para garantizar una gestión segura y eficiente de los residuos.