Medición fiable de nivel en sistemas de tratamiento de agua de lastre en embarcaciones

Gestione los niveles de biocida y de neutralizador en los sistemas de agua de lastre para evitar sobrellenados mediante una supervisión fiable.

Reliable level measurement in ballast water treatment systems on ships

Optimización de la gestión de biocidas y neutralizadores en sistemas de agua de lastre

Nuestras soluciones de medición de nivel están diseñadas para garantizar un tratamiento seguro y eficiente del agua de lastre en embarcaciones. En los tanques de biocida, estos instrumentos proporcionan mediciones de nivel precisas, lo que permite un control exacto de la dosificación para eliminar eficazmente las especies invasoras. Los tanques de neutralizador proporcionan mediciones de nivel precisas para ayudar a cumplir los estrictos requisitos normativos y evitar incumplimientos. La monitorización continua mediante nuestros sensores robustos ayuda a evitar sobrellenados, niveles insuficientes e interrupciones operativas que podrían provocar derrames o un tratamiento ineficaz. Diseñados para soportar las exigentes condiciones marinas, nuestros productos minimizan las necesidades de mantenimiento y ofrecen fiabilidad a largo plazo, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones de agua de lastre exigentes.