Fortalezca el control del alto horno con instrumentos de medición fiables
Los altos hornos se basan en mediciones precisas para mantener la estabilidad, la eficiencia y la seguridad en los procesos de producción de hierro. Los instrumentos de medición de Emerson ayudan a los operadores a supervisar puntos críticos de temperatura, nivel, agua de servicio y caudal de proceso, desde los sistemas de chorro de aire caliente y de agua de enfriamiento hasta los servicios de gas y líquido en toda el área del horno. Las tecnologías de temperatura, nivel y caudal magnético de Rosemount proporcionan una visibilidad fiable del proceso, mientras que los medidores ultrasónicos no intrusivos FLUXUS de Flexim miden el caudal de líquidos y gases sin necesidad de cortar la tubería. Juntas, estas soluciones pueden ayudar a los equipos a identificar las condiciones cambiantes, protegerlos y mantener una producción constante de hierro fundido antes de que se transfiera aguas abajo al horno de oxígeno básico u otros procesos de fabricación de acero.