APLICACIÓN MINERA

Monitorización de cintas transportadoras para transporte de minerales

La monitorización inalámbrica de la temperatura evita incendios

Long conveyor belt transporting ore to the power plant

Aumente la confiabilidad y reduzca el tiempo de inactividad

Las fallas mecánicas en los elementos de las cintas transportadoras se producen muy a menudo, y esto puede provocar un incendio debido a la alta fricción entre las bandas y los rodillos. El sistema de monitorización inalámbrica de la temperatura de Emerson proporciona visibilidad en tiempo real de los puntos calientes en los elementos críticos de las cintas transportadoras.

Cuando la temperatura aumenta, se muestra una alerta en la sala de control para tomar medidas y prevenir incendios y daños.