Monitorización de la corrosión en digestores de refinando de alúmina

Proteja el digestor con la monitorización continua de la corrosión.

aerial view of alumina factory

Monitorización en tiempo real para un refinado de alúmina más seguro e inteligente

En el refinado de alúmina, el digestor es crucial en el proceso Bayer, ya que la alúmina se extrae de la bauxita mediante una combinación de soda cáustica y altas temperaturas. Estas condiciones son ideales para que se produzca corrosión. Si no se monitoriza, esto puede provocar la pérdida de contención, lo que plantea riesgos operativos y de seguridad considerables. La monitorización no intrusiva de la corrosión permite un seguimiento en tiempo real de la condición del digestor mediante la medición directa del espesor de la pared en sus puntos más delgados. Esto garantiza la seguridad y fiabilidad de la planta al facultar a los operadores para tomar decisiones basadas en datos. Además, la monitorización continua permite mejorar la planificación del mantenimiento, maximizando las operaciones y permitiendo el procesamiento de bauxita de baja calidad de manera eficiente debido a las mayores concentraciones de soda cáustica y a las temperaturas más altas requeridas.