Medición de caudal entre piscinas de extracción de salmuera de litio

Optimice la disponibilidad de medición utilizando la amplia cartera de tecnología de Emerson

Landscape of brine salt farm with blue sky on sunny day. Salt warehouse. Pile of organic sea salt. Raw material of salt industrial. Sodium chloride mineral. Evaporation of sea water. Iodine.

Medición precisa de caudal que optimiza la entrada de materias primas a la planta

En los procesos de evaporación y extracción de salmuera de litio, el alto contenido de sólidos abrasivos y el uso de reactivos cáusticos dificultan su aplicación y generan ruido. El caudalímetro magnético Rosemount™ está equipado con un sistema de diagnóstico de ruido de proceso elevado y se integra con un radar sin contacto y un transmisor de temperatura. Estos instrumentos se encuentran en una red inalámbrica HART® que proporciona una solución que optimiza la disponibilidad de medición y garantiza la cantidad adecuada de materia prima que ingresa a la planta.