Medición del caudal para la distribución de pulpa mineral en alimentadores de hidrociclones

Elimine el retorno del material grueso al molino y logre una medición de caudal fiable y repetible en la extracción de oro

Flow Measurement for Mineral Pulp Distribution to Hydrocyclone Feeders

Medición fiable para alto contenido de sólidos y caudal de lodos

El procesamiento de minerales implica la separación de partículas por tamaño, mediante cribado o por clasificación. Los hidrociclones son equipos clasificadores que pueden ser utilizados en pulpas de lodo para separar partículas gruesas y finas según su tamaño y densidad. El caudal hacia el hidrociclón es una mezcla de lodos variable que puede resultar muy difícil de manejar para la mayoría de las tecnologías de caudal debido a su alto contenido de sólidos.

Gracias a la incorporación de nuestro procesamiento avanzado de señales más reciente, el transmisor Rosemount 8782 y el sensor MS logran estabilizar una señal de caudal de proceso ruidooso sin afectar su capacidad de respuesta. El procesamiento avanzado de señales y el diagnóstico en tiempo real brindan confianza en la medición y la capacidad de controlar el lazo automáticamente. Esto se traduce en una mejor calidad del producto, una reducción en el costo de materias primas y la reducción al mínimo de los desechos y el reprocesamiento.