Mejore el control del convertidor de hierro de reducción directa (DRI) y la calidad del acero con instrumentación

Obtenga información precisa sobre el proceso para reducir el tiempo de inactividad, controlar la química y producir acero líquido consistente y limpio.

steel mills converter filling materials, closeup of photo

Supere la variabilidad del convertidor con una medición precisa del proceso

Optimice el desempeño del convertidor en el proceso de fabricación de acero DRI con los instrumentos de medición de Emerson. Las mediciones fiables de caudal, temperatura, nivel, presión y gas proporcionan a los operadores una visión clara y en tiempo real de las condiciones críticas de fusión y refinación. Con una mayor visibilidad de los procesos, los equipos pueden responder más rápido a los cambios, mejorar la eliminación de impurezas y el control químico, reducir el tiempo de inactividad y producir de forma constante acero líquido más limpio y de mayor calidad. Desde la fusión de hierro de reducción directa o de hierro briqueteado en caliente hasta la refinación final, las soluciones de Emerson ayudan a mantener una operación estable, a tomar decisiones más seguras y a controlar el convertidor con mayor confianza.