Refuerce el desempeño del horno de eje vertical DRI con un proceso mejorado
La producción estable de hierro de reducción directa depende de mantener condiciones adecuadas en todo el horno de eje vertical. Una visibilidad incompleta de la reducción del caudal de gas, de la temperatura, del caudal de líquido y del nivel puede provocar variabilidad en el proceso, un consumo excesivo de energía, paradas imprevistas y una calidad inconsistente del producto. La instrumentación de medición de Emerson ayuda a los operadores a monitorizar las variables críticas del proceso con mayor confianza, desde la temperatura del horno y las condiciones del gas hasta el enfriamiento y el caudal de agua de servicio. Con datos fiables y útiles, los equipos pueden detectar cambios en las condiciones con mayor antelación, mejorar el control, proteger el equipo y contribuir a una reducción del mineral de hierro más segura y eficiente.