Mejore el desempeño del horno de arco eléctrico con instrumentos Emerson
Los hornos de arco eléctrico (EAF) funden chatarra de acero y hierro reducido mediante arcos eléctricos de alta intensidad. La operación estable depende de mediciones fiables del agua de enfriamiento, del combustible, del gas de proceso, del gas de escape y de los sistemas auxiliares. Los instrumentos de medición de Emerson proporcionan mediciones precisas de temperatura, presión y caudal de líquidos y gases para ayudar a los operadores a supervisar las condiciones del horno, proteger el equipo crítico, mejorar la eficiencia energética y apoyar una calidad de acero constante. La medición de caudal no intrusiva puede reducir la complejidad de la instalación y la exposición al mantenimiento, mientras que los instrumentos robustos ofrecen información fiable en los entornos exigentes de la fabricación de acero.