Monitorización de silos en tiempo real para un inventario preciso
La monitorización precisa de los niveles de pellets de hierro en los silos es fundamental para un control fiable de las existencias y una planificación eficiente de las entregas. Los pellets de hierro suelen almacenarse en grandes silos, y un único lugar de procesamiento suele gestionar varios silos ubicados en zonas remotas. Para los operadores de los sectores metalúrgico y minero, el seguimiento del inventario en todos los silos supone un desafío, lo que dificulta mantener un suministro suficiente para garantizar una producción ininterrumpida y cumplir con los plazos de entrega. Un sistema de gestión de inventario de tanques aborda estos desafíos al ofrecer visibilidad en tiempo real de los niveles de existencias tanto en el campo como en la sala de control, junto con el registro de datos para una planificación del inventario y la reposición más inteligente. Esto garantiza una gestión optimizada del inventario, evita costosas roturas de stock y favorece un flujo de producción continuo para lograr la máxima eficiencia operativa.