Medición de nivel para almacenamiento de piedra caliza quemada en el procesamiento de mineral metálico

Mida con precisión los niveles de piedra caliza quemada en los silos para optimizar el mantenimiento, la limpieza oportuna y evitar paradas imprevistas

Level Measurement for Burnt Limestone Storage in Metal Ore Processing

Monitorice los niveles del silo con la tecnología de radar sin contacto

La piedra caliza quemada se almacena en los silos antes de ser procesada. Genera polvo durante el proceso de llenado y tiende a adherirse a las paredes del silo, creando huecos y acumulaciones. Al ser un material crítico para el proceso, los usuarios deben controlar y monitorizar el nivel real en el silo para evitar la detención del proceso. Saber cómo se distribuye la piedra caliza quemada dentro del silo permite detectar acumulaciones. Esto facilita la programación del mantenimiento y la limpieza oportunos para evitar interrupciones inesperadas del proceso y las pérdidas de tiempo y dinero asociadas.