Medición de nivel para el almacenamiento de carbón y coque en procesamiento de mineral metálico

Mida con precisión el nivel en silos de carbón y coque para evitar la parada de los hornos

Level Measurement for Coal and Coke Storage in Metal Ore Processing

Monitorización continua de nivel con tecnologías de radar confiables

El carbón se almacena en los silos que alimentan el horno de coque que luego envía el coque a otro horno. Habrá al menos un silo por cada horno. El coque puede mezclarse con mineral en el proceso de sinterización. Si los silos de carbón están vacíos, el horno tendría que apagarse. Debido a que el combustible es crítico para el proceso, los usuarios finales deben controlar y monitorizar el nivel real en los silos, a fin de evitar la detención del proceso.