Monitorización continua de materiales con tecnología de radar sin contacto
El carbón se acopia en pilas grandes a medida que se extrae de la mina y es triturado. Una cinta transportadora posicionable (apiladora) mueve el carbón entrante hacia una zona abierta. A medida que el área se llena, el apilador se mueve a un área nueva. El carbón se mueve rápidamente y se vuelve polvoriento al descargarse en las pilas, lo que dificulta la medición. Las operaciones necesitan saber cuándo la pila alcanza una distancia predeterminada del apilador para poder moverse. Con la medición de nivel por radar, se puede lograr una monitorización de alta precisión para garantizar un funcionamiento continuo, la eficiencia de los procesos y el control de inventario.