Garantice una monitorización fiable para evitar el sobrellenado o la sobrecarga de las bombas
Una gestión más inteligente del agua en la minería comienza con una visión holística de cómo sus operaciones utilizan el agua desde el abastecimiento hasta el desagüe y el reutilización. A medida que cambian las normas, se presiona a las minas más que nunca para controlar su uso de los recursos naturales y el cuidado del planeta, mientras garantizan la rentabilidad. El uso y la reutilización del agua pueden ayudar a reducir el impacto de la minería en el planeta.
El nivel de agua en las fosas de sumidero alrededor de una refinería debe monitorizarse de forma fiable para evitar el sobrellenado y la consiguiente contaminación o sobrecarga de las bombas. Los sensores de nivel ultrasónicos antiguos no eran fiables después de los lavados, cuando los productos químicos de espuma entraban en las fosas. El Rosemount 1208 es superior a las tecnologías de ultrasonidos, ya que no se ve afectado por la espuma, la condensación o la turbulencia. Además, el Rosemount 1208 puede emparejarse con el controlador Rosemount 3490, lo que permite que el sector minero cumpla con la normativa al contar con acceso continuo a datos detallados que pueden compartirse con las autoridades.