Monitorice continuamente los niveles de inventario con la tecnología de radar
Los materiales que se encuentran en las bandejas de suministro de producción y en los silos de aditivos pueden incluir productos elaborados en distintas etapas del proceso de minería, como polvo concentrado de cobre, alúmina, gránulos de sílice o cenizas volantes. Esto también podría incluir materiales que se introducen en la mina para su uso como aditivos en la producción, como cemento, cal, arcilla de bentonita u otros materiales secos. En ambas situaciones, es importante saber cuánto material está disponible para su producción o si necesita volver a suministrarse. La automatización de la gestión de inventario es muy deseada para satisfacer las necesidades de producción. En las bandejas de suministros y aditivos, el nivel puede cambiar rápidamente a medida que los silos se vacían y se rellenan, por lo que es fundamental contar con una medición de nivel ágil para determinar los suministros adecuados para la producción. Además, los materiales secos son muy polvorientos, y esto dificulta las mediciones.