Medición de nivel para almacenes, refugios y depósitos de almacenamiento para el procesamiento de minerales metálicos

Mida con precisión los niveles de productos finales almacenados en condiciones protegidas para realizar un seguimiento fiable del material en el inventario.

Level Measurement for Warehouse, Shelter and Bunker Storage in Metal Ore Processing

Monitorización de inventario continua con tecnología de radar sin contacto

Con grandes volúmenes de materiales, se utilizan depósitos específicos y grandes refugios para almacenar productos finales o intermedios. En el depósito no solo se almacena el material, sino que también se lo protege de la lluvia y el viento, manteniéndolo seco y contenido. En estos sistemas de almacenamiento, el material se deposita a menudo en la zona mediante camiones volcadores o sistemas de vagones transportadores que lo arrojan en áreas abiertas. Los materiales se pueden retirar del almacén por medios similares o mediante rejillas a nivel del suelo y sistemas de filtros. Es importante conocer la cantidad total de material en inventario.

Los materiales guardados en el almacén pueden resultar muy polvorientos y formar superficies irregulares. La superficie cambia a medida que el material ingresa o sale de la zona.