Medición de nivel en silos de piedra caliza triturada para producción de cal

Mida con precisión los niveles de piedra caliza triturada a pesar de las condiciones exigentes para garantizar un suministro continuo para la producción.

Level Measurement in Crushed Limestone Silos for Limestone Production

Monitorización continua del inventario con tecnología puntual de nivel y por radar

Después de que la piedra caliza es triturada y dimensionada, se almacena en silos antes de entrar en el horno. La cal genera una gran cantidad de polvo durante el proceso de llenado y vaciado. El material tiende a ser pegajoso y crea acumulación en las paredes de los silos. Al tratarse de una materia prima esencial, los operarios deben monitorizar continuamente los niveles de inventario para garantizar un suministro continuo para el proceso de producción de cal.