Monitorización y control de nivel confiables con tecnología de radar e interruptores
El mineral de talco se entrega desde las minas a cielo abierto a un almacén cuando se inicia el proceso de molienda. El mineral de talco se almacena en pilas en almacenes donde el tamaño del almacén o la superficie irregular de las pilas de material hacen que la medición precisa en tiempo real sea un desafío. Los operadores deben medir diariamente y de forma precisa el nivel de inventario para garantizar que el material esté disponible para la producción. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.