Medición de nivel en estaciones de drenaje de agua de la industria minera

Optimice la gestión del agua y logre sus objetivos de seguridad y sostenibilidad

Water Drainage Station Metals and Mining

Garantice operaciones sostenibles con instrumental sin mantenimiento

Las minas necesitan gestionar eficazmente el agua para garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en sus sitios. Desde los procesos de desagüe, donde se retira el agua que no es necesaria en la zona (desagüe de la mina, desagüe del proceso) hasta los procesos de toma de agua, donde se transporta el agua hacia la mina para utilizarla en aplicaciones específicas y con diferentes fines. ​

El transmisor de caudal y nivel por radar sin contacto Rosemount 1208 supervisa los parámetros de nivel y caudal de manera confiable y precisa para aplicaciones de desagüe y de toma de agua, como caudal de canal abierto, ríos, presas, estaciones de bombeo, tanques de agua de proceso o cuencas de retención pluvial. El sensor presenta un diseño encapsulado que resiste las condiciones exteriores y es sumergible. Además, el transmisor no requiere mantenimiento y es resistente a las condiciones del proceso y ambientales, como la condensación, la lluvia o la luz solar.