Monitorización de nivel confiable con tecnología de radar sin contacto
El producto terminado de potasa granular se transfiere a depósitos abovedados/silos de gran tamaño, donde se almacenan por separado diferentes grados de potasa. La potasa granular es el resultado de la compactación del material finamente molido y tiene un tamaño y forma muy regulares. La potasa granular se almacena en grandes cúpulas que pueden alcanzar 50 m (165 ft) de diámetro, lo que dificulta la medición precisa del contenido de la cúpula. Esta falta de medición confiable afecta a las capacidades de gestión y control de inventario de los operadores.