Monitorización continua de materiales con tecnología de radar sin contacto
El carbón en bruto se entrega a un depósito o almacén de carbón en piezas de aproximadamente 15 cm (6 in) que más tarde son reducidos en tamaño por una trituradora a aproximadamente 4 cm (1.5 in). El carbón en bruto es polvoriento y se almacena en depósitos irregulares en enormes almacenes, lo que hace que la medición precisa sea un desafío. Una medición de nivel confiable es importante para los operadores a fin de garantizar el caudal continuo a la trituradora y predecir el inventario para cumplir con los cronogramas de envío.