Monitorización de nivel confiable en entornos polvorientos con tecnología de radar
Si bien la mayor parte del producto de talco molido se tritura en un polvo fino, parte del material puede ser peletizado para cumplir ciertas especificaciones de aplicación. El talco se mezcla con agua para formar una pasta espesa. A continuación, se procede a extruirlo en pellets, se seca y se almacena en contenedores. Los pellets de talco almacenados tendrán una superficie irregular y también generarán algo de polvo, lo que hace que la medición confiable del inventario sea un desafío. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.