Medición del nivel de los silos de polvo de talco durante su producción

Mida con precisión los niveles de polvo de talco en tiempo real a pesar de las condiciones adversas y con mucho polvo para mejorar la gestión del inventario.

Level Measurement of Talc Powder Silos in Talc Production

Monitorización de inventario continua con tecnología de radar sin contacto

El talco fino final se almacena en silos hasta que se empaqueta o envía a granel. El talco genera una gran cantidad de polvo durante los procesos de llenado y vaciado, lo que crea un entorno adverso y con mucho polvo en el silo. Los operadores deben medir con precisión la cantidad de polvo de talco almacenado para cumplir con los cronogramas de entrega, satisfacer los requisitos de notificación de inventario de la planta y mejorar las capacidades de control y gestión de inventario. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.