Información y análisis en tiempo real para trituración primaria optimizada.
En las operaciones mineras, el triturador primario es crucial para procesar una serie de tipos de minerales de roca dura. Sin embargo, optimizar su rendimiento puede ser un desafío. Los instrumentos de medición ofrecen información en tiempo real y análisis de datos, lo que permite a los operadores tomar decisiones bien fundamentadas. Los instrumentos de medición también ofrecen oportunidades para la automatización. La monitorización de parámetros como el consumo de potencia del motor y la velocidad de alimentación permite a los operadores realizar los ajustes necesarios, mejorando el rendimiento del triturador y optimizando el tiempo de inactividad planificada. El instrumental de medición también mejora la seguridad al detectar posibles riesgos y mejora el cumplimiento medioambiental mediante el seguimiento del uso de agua antipolvo. Además, promueve la sostenibilidad ambiental al analizar datos para minimizar las ineficiencias. Asóciese con Emerson para obtener soluciones de medición de vanguardia que desbloquean un rendimiento óptimo en las operaciones mineras. Eleve sus operaciones a nuevos niveles de eficiencia, precisión y productividad.