Maximizar la recuperación en lixiviación y neutralización de rocas duras de litio

Gestión crítica del pH en los procesos de extracción de roca dura de litio

Maximizing Recovery in Lithium Hard Rock Leaching and Neutralization

Optimización de la lixiviación y la neutralización en la extracción de litio

En los procesos de lixiviación y neutralización de la extracción de litio de roca dura, la monitorización y el ajuste de los niveles de pH tanto del ácido lixiviante como de la cal neutralizante son fundamentales para maximizar la recuperación de litio. Garantizar la acidez adecuada durante la lixiviación facilita la disolución eficiente del litio, mientras que la adición posterior de cal para la neutralización debe controlarse cuidadosamente para alcanzar el equilibrio óptimo de pH, necesario para precipitar los compuestos de litio y minimizar las pérdidas. Además, el control de la presión y la regulación precisa del caudal se integran para mantener la eficiencia de los sistemas de bombeo y evitar fugas. La monitorización del nivel de los tanques también es vital, tanto para evitar desbordamientos como para garantizar las cantidades exactas de materiales de entrada. Por lo tanto, se preserva la integridad y consistencia del proceso. Adopte un control preciso del pH, sistemas avanzados de caudal y de presión, y mediciones de nivel fiables para agilizar los procesos de lixiviación y neutralización, lo que aumenta los rendimientos de litio.