Medición del nivel en silos de roca de cloruro de potasio para la producción de potasa

Medir con precisión los niveles de cloruro de potasio en los silos de almacenamiento para garantizar el suministro al proceso de producción.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Monitorización continua de material con tecnología de radar sin contacto

El cloruro de potasio (potasa) es una sal que se encuentra de forma natural y abundante en los antiguos fondos marinos. La roca salina se recibe y se almacena en grandes silos mientras se espera para pasar al proceso de producción. Es difícil evaluar el inventario real de la roca salina restante en los silos debido a su forma irregular y a su material polvoriento. Los operadores deben monitorizar continuamente la cantidad de material disponible para garantizar el suministro de sal al proceso de producción de salmuera, esencial para la producción de potasa.