Medición de nivel del material de sal de roca en trituradores para procesamiento de potasa

Mida con precisión los niveles de materia prima para garantizar la recarga oportuna de los trituradores a pesar de los cambios de nivel rápidos.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Evite interrupciones en los procesos con la tecnología de radar sin contacto

La materia prima de sal de roca se transporta al triturador en camiones o mediante sistemas de bandas transportadoras para la molienda inicial y la reducción de tamaño. Se puede incluir una pantalla (criba) debajo del triturador para clasificar las rocas, de modo que las piezas más pequeñas pasen y las más grandes queden atrapadas, a fin de volver a molerlas. Se debe mantener una cantidad mínima de material en la pantalla a fin de actuar como búfer y protegerla de los impactos de roca más grandes. Cuando el material se introduce en el triturador, se mueve rápidamente durante el proceso de trituración. El nivel de movimiento rápido debe supervisarse para determinar en qué momento el material alcanza un nivel mínimo, de modo que pueda iniciarse la siguiente carga. La medición del nivel es difícil porque el material tiene una forma irregular, es muy polvoriento y la distancia total puede alcanzar hasta 30 m (98 ft).