Medición en línea y en tiempo real de la temperatura y la densidad de carbonatos sódicos
El proceso de carbonato de litio se inicia en los pozos de salmuera con una concentración muy baja de litio; a continuación, mediante la concentración sucesiva en estanques y pasos de purificación, se obtiene un carbonato de litio de calidad comercial para baterías. Uno de los pasos críticos de este proceso consiste en una reacción química con carbonato de sodio para precipitar el carbonato de litio. El carbonato de sodio es un aditivo muy costoso que a menudo se añade en exceso al proceso para garantizar la máxima extracción de litio. Por lo tanto, controlar la concentración de carbonato de sodio es clave para garantizar la máxima extracción de litio al menor costo.
El medidor de densidad de horquilla de Micro Motion proporciona una medición en línea y en tiempo real de la densidad y la temperatura del carbonato de sodio, primordiales para establecer un control de la concentración. Sin estas mediciones, las compañías deben confiar únicamente en el muestreo manual de la densidad, que no garantiza un control óptimo de la concentración, lo que conduce a un uso excesivo de reactivos.