Evite daños en la polea principal de las cintas transportadoras al utilizar instrumentos de medición

Mida la altura de las reservas para evitar que se dañen la polea principal y el carro repartidor en las cintas transportadoras.

Preventing head pulley damage on belt conveyors using Measurement Instrumentation

Monitorización de la altura de las reservas para evitar daños en las cintas transportadoras.

Las reservas son una parte integral de las operaciones mineras y sirven como instalaciones de almacenamiento vitales para los trabajos en curso (WIP) o para productos terminados. La gestión de estas reservas efectivamente requiere una monitorización constante de la altura. Aquí es donde entran en juego los instrumentos precisos de medición. Al proporcionar datos en tiempo real sobre variables como la altura de las reservas, los instrumentos de medición fiables permiten a las compañías mineras optimizar la utilización de las reservas y evitar daños en los carros repartidores y en las cintas transportadoras. Además, estos instrumentos mejoran la utilización de la mano de obra en la mina, ya que se libera a un empleado de tener que observar la altura de las reservas. Los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución integral para la monitorización de la altura de las reservas. Su tecnología de vanguardia ofrece mediciones precisas y fiables, lo que permite a los operadores mineros tomar decisiones bien fundamentadas, maximizar la eficiencia operativa y optimizar el tiempo de actividad fijo de la planta.