Medición de nivel en producción y contenedores de dimensionamiento para la producción de potasa

Mida con precisión y capacidad de respuesta los niveles de material de potasa para garantizar un suministro adecuado en operaciones de ritmo rápido.

Level Measurement in Production and Sizing Bins for Potash Production

Monitorización de nivel continuo con tecnología de radar sin contacto

A medida que el material de potasa avanza mediante el proceso de limpieza y molienda, se recoge en contenedores de producción en varios puntos. En el proceso de dimensionamiento, el material sobredimensionado o subdimensionado se recircula para procesamiento adicional. El material demasiado grande puede volver a triturarse, mientras que el material más pequeño se puede enviar al área de compactación para que se vuelva potasa granular. El polvo muy fino se envía al área de cristalización para convertirlo en un líquido o un fertilizante en polvo más fino. En los contenedores de producción y dimensionamiento, el nivel puede cambiar rápidamente a medida que los silos se vacían y rellenan, haciendo que una medición de nivel con capacidad de respuesta sea crítica para determinar suministros adecuados para la producción. Además, el material es muy polvoriento, lo que dificulta las mediciones.